Swagelok®Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手
Swagelok真空用継手/アダプターのうち、ストレート型、エルボー型、ティー型のUltra-Torr(ウルトラ・トール)継手は、取り付けや取り外しが容易なため、作業時間を削減でき、真空シール・アプリケーションにおいて一貫した結果を得ることができます。
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手を見るSwagelok®真空用継手を使用すると、迅速かつ容易に取り外せる真空シール(システムをヘリウム漏れ検出器に接続する、またはメタル・チューブをガラス・チューブに接続する場合などに必要なシール)を形成することができます。Ultra-Torr継手は、真空システムにおいて取り付けや取り外しを繰り返し行っても、一貫したシール性能を維持します。
Ultra-Torr真空用継手は、指締めで容易に取り付け可能なきざみ付きナットを備えており、取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高いシール性能を発揮します。フルオロカーボンFKM製Oリングでガラス・チューブ、メタル・チューブ、プラスチック・チューブを確実にシールするため、さまざまな真空アプリケーションで使用することができます。
真空用継手の選定にサポートが必要ですか?
Категории вакуумных фитингов Ultra-Torr
Запасные части и вспомогательное оборудование
Подробнее о гайках и втулках с внутренней резьбой для использования с вакуумными фитингами Ultra-Torr.
Муфты
Вакуумные фитинги Ultra-Torr с прямыми, угловыми и тройниковыми отводами различных размеров обеспечивают легкое и простое соединение, экономя время и принося устойчивые результаты.
Патрубки
Прямые патрубки Ultra-Torr обеспечивают надежное и стабильное уплотнение стеклянных, металлических или пластиковых трубок.
Соединители с наружной резьбой
Фитинги с наружной резьбой Ultra-Torr выпускаются в широком диапазоне размеров и оснащены гайкой с накаткой, что облегчает их подключение.
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.