カタログ
クイック・コネクツ — ミニチュア・クイック・コネクツ — ボディ
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides miniatures Swagelok, pour les applications, dans un laboratoire par exemple, qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide avec un faible volume mort, le tout dans un espace restreint.
Raccords rapides Séries QC QF QM et QTM
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QM2-B-200 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
| B-QM2-B-2PM | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
| SS-QM2-B-100 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
| SS-QM2-B-200 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
| SS-QM2-B-2PF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
| SS-QM2-B-2PM | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
| SS-QM2-B-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.