Las válvulas de alivio de seguridad proporcional serie PRV están disponibles en cinco rangos de presión de disparo y se ajustan, prueban, bloquean y etiquetan en fábrica para asegurar el ajuste deseado. Abren gradualmente a medida que la presión aumenta por encima de la presión de disparo y cierran cuando la presión del sistema cae por debajo de la presión de disparo.
Además, las válvulas de alivio serie PRV tienen:
- Certificado según PED 2014/68/UE Categoría IV
- Marcado CE de acuerdo con la PED como válvula de seguridad según ISO-4126-1
Las conexiones finales con adaptadores opcionales ofrecen flexibilidad para instalar en una variedad de configuraciones de sistemas.
Especificaciones
| Presiones de Servicio | Hasta 413 bar (6000 psig) |
| Presión de Disparo | 10 a 413 bar (145 a 6000 psig) |
| Materiales del Cierre | FKM Fluorocarbono y Nitrilo |
Catálogos de Válvulas de Seguridad y Alivio de Presión Proporcional
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.
Superar la Brecha de Habilidades en la Fabricación con un Equipo Bien Formado
A medida que la fuerza de trabajo se acerca a la jubilación, los fabricantes recurren a las nuevas generaciones para reemplazar el conocimiento experto. Aprenda cómo construir un programa de formación efectivo en sistemas de fluidos.