Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
카탈로그
직선형
다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다.
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 1인치 |
연결구 1 종류 | 튜브 소켓 용접 |
연결구 2 크기 | 1인치 |
연결구 2 종류 | 튜브 소켓 용접 |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37020715 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141718 |
UNSPSC (10.0) | 40142605 |
UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
UNSPSC (15.1) | 40183103 |
UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-TSW-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Tube à souder par emboîtement | 3/4 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
SS-4-TSW-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
SS-4-TSW-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
SS-4-TSW-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
SS-4-TSW-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
SS-6-TSW-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
SS-6-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 제품 보기 |
SS-6-TSW-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
SS-8-TSW-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-8-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 제품 보기 |
SS-8-TSW-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
SS-8-TSW-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.