text.skipToContent text.skipToNavigation

Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым кольцевым уплотнением VCO, втулка под приварку враструб, фитинг с торцевым уплотнением VCO 1/8 дюйма – наруж. диам. трубки 1/8 дюйма

Referencia #: SS-2-VCO-3

Especificaciones

Atributo Valor
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/8 дюйма
コネクション1 タイプ Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
コネクション2 サイズ 1/8 дюйма
コネクション2 タイプ Трубное соединение под приварку враструб
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
グランド

Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым кольцевым уплотнением VCO, втулка под приварку враструб, фитинг с торцевым уплотнением VCO 1/8 дюйма – наруж. диам. трубки 1/8 дюйма

Referencia #: SS-2-VCO-3
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

グランド
Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。

Especificaciones

SS-2-VCO-3 — Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым кольцевым уплотнением VCO, втулка под приварку враструб, фитинг с торцевым уплотнением VCO 1/8 дюйма – наруж. диам. трубки 1/8 дюйма

Atributo Valor
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/8 дюйма
コネクション1 タイプ Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
コネクション2 サイズ 1/8 дюйма
コネクション2 タイプ Трубное соединение под приварку враструб
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-VCO-3A Acier inoxydable 316L 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po À souder bout à bout en automatique Ver producto
316L-8-VCO-3A Acier inoxydable 316L 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po À souder bout à bout en automatique Ver producto
SS-12-VCO-3 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-12-WVCO-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-WVCO-6-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-16-VCO-3 Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-4-VCO-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-4-VCO-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Mâle, à souder Ver producto
SS-4-VCO-3-4TA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCO-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-WVCO-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-4-WVCO-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4-WVCO-6-DF Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Ver producto
SS-4-WVCO-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6-VCO-3 316 스테인리스강 3/8인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 소켓 용접 Ver producto
SS-8-VCO-3 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 소켓 용접 Ver producto
SS-8-VCO-3-6TA 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Ver producto
SS-8-VCO-3-8MTW 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 Male 용접 Ver producto
SS-8-VCO-3-8TA 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Ver producto
SS-8-WVCO-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8-WVCO-6-600 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8-WVCO-6-810 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8-WVCO-6-DF 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 Ver producto
SS-8-WVCO-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 암나사 NPT Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.