|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Port Connector, 5/16 in. Tube OD
Part #: SS-501-PC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsStraight port connector provides a reliable connection between tubing and component ports—ideal for compact, critical fluid systems. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Port Connector, 5/16 in. Tube OD
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Straight port connector provides a reliable connection between tubing and component ports—ideal for compact, critical fluid systems.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-501-PC — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Port Connector, 5/16 in. Tube OD
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 5/16 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Adapter |
| Connection 2 Size | 5/16 in. |
| Connection 2 Type | Port Connector |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | Laiton | 3/4 po | Embout de raccordement | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
| B-401-PC | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | View Product |
| B-601-PC | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Embout de raccordement | View Product |
| B-811-PC | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
| B-811-PC-6 | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
| M-401-PC | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | View Product |
| M-811-PC | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
| S-811-PC | Acier au carbone | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-1011-PC | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-101-PC | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/16 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-10M1-PC | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 10 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-10M1-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Embout de raccordement | 6 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-10M1-PC-8M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Embout de raccordement | 8 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-1211-PC | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-1211-PC-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-12M1-PC | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 12 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-12M1-PC-10M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Embout de raccordement | 10 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-12M1-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Embout de raccordement | 6 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-12M1-PC-8M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Embout de raccordement | 8 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-1611-PC | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-1611-PC-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-1611-PC-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-16M1-PC | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 16 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-16M1-PC-12M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Embout de raccordement | 12 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-18M1-PC | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 18 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-2000-PC | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/4 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-201-PC | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-201-PC-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout de raccordement | 1/16 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-20M1-PC | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 20 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-2400-PC | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-25M1-PC | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 25 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-3M1-PC | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-401-PC | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-401-PC-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de raccordement | 1/16 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-401-PC-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de raccordement | 1/8 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-401-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de raccordement | 6 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-401-PCBLBQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-601-PC | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-601-PC-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout de raccordement | 1/8 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-601-PC-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout de raccordement | 1/4 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-6M1-PC | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-6M1-PC-3M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-811-PC | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-811-PC-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-811-PC-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
| SS-8M1-PC | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 8 mm | Embout de raccordement | View Product |
| SS-8M1-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 8 mm | Embout de raccordement | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.