Filtres — Filtres à gaz très haute pureté
Filtres disponibles avec ces caractéristiques :
- Raccord VCR mâle intégré de 1/4 à 3/4 po
- 50°C (122°F)
- Acier inoxydable 316 ou 316L VAR
- 206 bar (3000 psig)
- Débit maximal de 30 à 2700 L std/min (1 à 95 ft3 std/min)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Filtres à gaz très haute pureté — Filtres à gaz en ligne
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-SCF3-VR8-P-225 316L VAR 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle SS-SCF3-VR4-P-225 316L VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle SS-SCF3-VR8-P-600 316L VAR 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle SS-SCF3-VR4-P-30 316L VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires