Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes d'extraction, série 6DB — Passage droit
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes d'extraction, série 6DB — Passage droit
Assurez un contrôle fiable et constant du débit dans des applications d'usage général ou intensif, avec les vannes à pointeau Swagelok, proposées avec un large choix de modèles, de dimensions, de matériaux et de raccordements.
Instrumentation Blowdown Valves, 6DB Series
Features: 316 stainless steel materials; Union-bonnet construction for safety; Grafoil® packing for high-temperature performance; Swagelok® tube fitting, female NPT, and tube or pipe socket weld end connections
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-6DBS12MM | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-6DBS6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-6DBS8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
연락처
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.