Измерительные устройства Swagelok®
Компания Swagelok предлагает удобные в работе и снятии показаний устройства замера газовых и жидких сред, а именно манометры, датчики и ротаметры, обеспечивающие необходимую точность измерений.
Запросить информацию об измерительных устройствахТочный замер температуры и давления в газовых жидкостных системах необходим для поддержания стабильного расходы среды и технологического процесса. Любое устройство Swagelok для измерения параметров жидкостей и газов обеспечит максимально возможную точность.
- Расходомеры Swagelok® серии FV4 помогают определить точное изменение расхода в газовых системах за счет использования поплавка с защелкой
- Манометры для промышленных, особо чистых и биофармацевтических установок предлагаются в различных конфигурациях давления, циферблатов, торцевых соединений и способах монтажа
- Датчики давления Swagelok выполняют точный электронный мониторинг давления в промышленных системах. Мы предлагаем широкий диапазон классов давления, технологических соединений, электрических разъемов и выходных сигналов для соответствие необходимым требованиям.
- Индивидуально откалиброванные шкалы ротаметров помогают выполнять точные замеры потока на технологический линиях
- Термометры приводятся в действие биметаллической спиральной катушкой с гелевыми вставками без силикона для смягчения вибрации. Герметичный корпус предупреждает запотевание и повреждения внутренних элементом механизма влагой
- Гильзы рекомендованы для защиты биметаллических термометров Swagelok от повреждений, которые могут возникнуть вследствие контакта с технологическими средами под давлением, а также с коррозионно-активными, текучими, вязкими или абразивными технологическими средами. Кроме того, они позволяют извлекать термометры для замены или обслуживания без нарушения целостности техпроцесса или системы.
測定機器のカテゴリー
Каталоги измерительных устройств
Соберите необходимые сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
■ 精度:フル・スケールの61%(ASME B40.200準拠)/■ 目盛板:測定値の読み取りが容易/■ 制動内部機構:優れた耐振性/■ 材質:ステンレス鋼
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
■ 目盛板の外径サイズ: 40 mm、50 mm/■ ASME B40.100に準拠した精度/■ エンド・コネクションの材質:316L VAR ステンレス鋼(PGUシリーズ)/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、下部取り付け用
■ ネットワーク制御されたパイロット・バルブ(最大6個)/■ LED インジケーターによりバルブの状態を表示/■ ねじエンド・コネクション(一次側/二次側/排気側)/■ Swagelok® モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)・システム/MPC非対応システムいずれとも統合が容易/■ ネットワーク・インターフェース:DeviceNet™/■ 保護クラス:IP64
■ 精度(限界点校正にて):≦0.5 %(スパン)(≦0.25 % BFSL)/■ 圧力の範囲や単位の選択が可能/■ さまざまな電気接続や出力信号の選択が可能/■ プロセス側への接続:フラッシュ・ダイヤフラム、Swagelok® チューブ・アダプターなど各種
■ 測定管の材質:ガラス、金属(防護)/■ 各目盛は流量テストに基づいた校正を行っており、極めて正確な測定が可能/■ さまざまなシステム要件にも柔軟に対応/優れた品質、耐久性、再現性/■ プロセス側への接続サイズ:1/8 インチから1 1/4 インチまで
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
■ 目盛板の外径サイズ:40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mm/■ ASME、EN、JIS の規格に準拠した精度/■ エンド・コネクション:Swagelok® チューブ・アダプターなど各種/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用/■ 材質:ステンレス鋼、強化サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)/■ 液体充填タイプもございます

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Qué Hacer y Qué No Hacer para conseguir la Exactitud de los Sistemas de Toma de Muestras
Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.

Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.