text.skipToContent text.skipToNavigation
扭矩安装接头 (AbT)

世伟洛克® 扭矩安装接头 (AbT)

扭矩安装(AbT) 接头旨在满足清洁能源行业不断发展的先进需求,并支持可重复的大批量装配环境。始终实现抗振动的无泄漏连接。

获取 AbT 接头选型的帮助

世伟洛克® 扭矩安装 (AbT) 接头允许使用预设扭矩值进行快速、可重复的装配,即使在反复重新装配后也能提供可靠的性能。先进的几何形状、铰链夹箍设计可确保卡套管的牢固抓紧和气密密封。独特的双槽口螺母设计从视觉上将 AbT 接头与标准世伟洛克接头区分开来,从而降低了混淆的风险。动态区域功能可控制装配过程中的轴向位移,从而确保一致的扭矩和一次质量合格率。AbT 接头符合 EC-79、ECE R110、ISO 15500 和 NGV 3.1 标准,支持氢气、压缩天然气 (CNG) 和液态天然气 (LNG) 系统中的应用,是清洁能源领域的理想选择。

了解我们的清洁能源解决方案

扭矩安装接头 (AbT) 有各种尺寸、压力和材料可供选择。

规格

工作压力 最高 7500 psig (516 bar)
工作温度 –40 至 248°F(–40 至 120°C)
可提供的尺寸包括 1/4 in.、3/8 in.、1/2 in.、6 mm、8 mm、10 mm 和 12 mm

扭矩安装接头 (AbT) 目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

世伟洛克® 卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。了解如何使用游标卡尺、螺距规和螺纹识别指南识别接头的螺纹尺寸和螺距。

CNG 车辆燃料系统
采购高性能压缩天然气燃料系统部件的重要性

了解为压缩天然气(CNG)车辆、设备和基础设施选择和采购苛刻燃料系统部件时应考虑的因素。

New Flyer 与世伟洛克合作,优化替代燃料巴士制造
New Flyer 如何与世伟洛克一起开发具有前瞻性的燃料系统

世伟洛克与巴士制造商New Flyer已多年合作,致力于为前瞻性公交应用开发可靠的替代燃料系统。

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。