text.skipToContent text.skipToNavigation
flexible à tube central en ptfe à paroi lisse avec enveloppe convolutée en acier inoxydable 316l

Flexible à tube central en PTFE à paroi lisse avec enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L Swagelok®

Le flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse série FP Swagelok offre la souplesse et la résistance à la perméation d’une enveloppe entièrement métallique ainsi que la grande pureté et la facilité de nettoyage d’un tube central en PTFE qui limite également les turbulences.

Parler à un spécialiste des flexibles

Le flexible hybride série FP est un flexible de transfert basse pression doté d’une enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L et d’un tube central à paroi lisse en PTFE. Il est destiné aux applications très haute pureté pour lesquelles la perméation doit être évitée, ce qui est particulièrement le cas dans le secteur des semi-conducteurs. Un choix de raccordements soudés conformément à la section IX du Code ASME sur les chaudières et appareils à pression est proposé pour faciliter l’installation dans toutes sortes de systèmes.

Regarder une vidéo pour en savoir plus sur la perméation

Les flexibles série FP sont proposés avec des diamètres de 1/4 et 1/2 po et des pressions de service allant du vide à 11,3 bar (165 psig).

Choisir le bon matériau pour le tube central

Caractéristiques techniques

Matériaux Tube central : PTFE à paroi lisse
Renfort : Acier inoxydable 316L convoluté
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316L soudé conformément à la section IX du Code ASME sur les chaudières et appareils à pression
Diamètre nominal du flexible 1/4 et 1/2 po
Pressions de service Du vide jusqu’à 8,0 bar (116 psig)
Plage de température –17 à 65°C (0 à 150°F)
Raccordements d’extrémité Adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords VCR® mâles tournants, raccords VCR® femelles tournants, raccords VCO® femelles, tubes à souder bout à bout

Choisir le bon flexible

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.