ホースおよびフレキシブル・チューブ
以下の仕様のホース/フレキシブル・チューブを取り揃えています:
- コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム
- サイズ:1/8~2 インチ
- エンド・コネクション:インチ・サイズ、ミリ・サイズ
- 長さ:ユーザー指定可能
- オプション:カバー、タグ、テスト
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
- 
    メタル・コア・ホース — フレキシブル・メタル・ホース、FLシリーズ — FLシリーズ・フレキシブル・メタル・ホース 担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ 担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-FL4TA4TA4-12 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL4TA4TA4-24 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL4TA4TA4-36 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL4TA4TA4-48 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL8TA8TA8-12 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL8TA8TA8-24 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL8TA8TA8-36 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 
		
		ストアの所在地ごとの製品在庫
	
時間