text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible en caoutchouc — Raccordements d'extrémité — Raccordements d'extrémité

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Flexible en caoutchouc — Raccordements d'extrémité — Raccordements d'extrémité
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-PB12-PM12 真ちゅう 3/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
B-PB12-TA12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
B-PB4-MT4 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
B-PB4-PM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
B-PB4-TA4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
B-PB6-MT6 真ちゅう 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
B-PB6-PM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
B-PB6-PM6 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
B-PB6-TA6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
B-PB6-TM10 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
B-PB8-PM8 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
B-PB8-TA8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
B-PB8-TM12 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB12-PM12 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-PB12-TA12 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB16-TA16 ステンレス鋼の種類 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB4-6 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - Afficher le produit
SS-PB4-MT4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
SS-PB4-PM4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-PB4-SL4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-PB4-TA4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB4-TM6 ステンレス鋼の種類 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB4-TM8 ステンレス鋼の種類 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB6-6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - Afficher le produit
SS-PB6-MT6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
SS-PB6-PM4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-PB6-PM6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-PB6-SL6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-PB6-TA4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB6-TA6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB6-TA8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB6-TM10 ステンレス鋼の種類 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB6-TM8 ステンレス鋼の種類 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB8-6 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - Afficher le produit
SS-PB8-MT8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
SS-PB8-PM8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-PB8-SL8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-PB8-TA8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB8-TM12 ステンレス鋼の種類 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.