text.skipToContent text.skipToNavigation

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型
Swagelokブリード・バルブ/パージ・バルブは、シグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行います。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-4P-2M 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-4P-4M 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-4P-4M-MP-SC11 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-4P-6M 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
S-4P-4M 炭素鋼チューブ 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4P-2M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4P-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-4P-4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4P-4T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ短管 - - 製品を見る
SS-4P-6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4PM2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-4PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4PST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ - - 製品を見る

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。