text.skipToContent text.skipToNavigation

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型
Swagelokブリード・バルブ/パージ・バルブは、シグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行います。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-4P-2M 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - 查看产品
B-4P-4M 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 查看产品
B-4P-4M-MP-SC11 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 查看产品
B-4P-6M 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - 查看产品
S-4P-4M 炭素鋼チューブ 1/4 インチ NPTおねじ - - 查看产品
SS-4P-2M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 查看产品
SS-4P-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 查看产品
SS-4P-4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 查看产品
SS-4P-4T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ短管 - - 查看产品
SS-4P-6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 查看产品
SS-4PM2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 查看产品
SS-4PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 查看产品
SS-4PST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面