text.skipToContent text.skipToNavigation
원자층 증착(ALD) 밸브

Swagelok® 원자층 증착(ALD) 밸브

Swagelok 초고순도 원자층 증착(ALD) 밸브는 첨단 반도체 제조 애플리케이션에서 정밀한 투입량을 보장하고 칩 수율을 극대화하는 데 필요한 극도로 높은 사이클 수명, 고속 작동, 유량, 고온 봉입성(thermal immersibility), 극한의 청정도를 제공합니다.

ALD 밸브 정보 요청

Swagelok은 세계에 ALD 밸브를 선보인 이래로, 반도체 도구 장비사 및 제조업체와 면밀한 협력을 통해 시장의 빠른 혁신 속도에 대응하는 데 필요한 극한 수준의 정밀도, 일관성, 청정도, 높은 사이클 수명을 제공하는 첨단 ALD 밸브 기술을 공급하고 있습니다. Swagelok® ALD 밸브는 높은 칩 생산 효율을 지원하며, 일반적으로 ALD 공정과 관련된 문제를 극복할 수 있습니다.

Swagelok ALD 초고순도 밸브의 특징:

  • 고속 작동과 극도로 높은 사이클 수명
  • 0.27~1.7의 Cv 범위
  • 특정 모델의 경우 최고 200°C(392°F)의 온도 지원
  • 전자식 또는 광학식 액추에이터 위치 감지 옵션
  • 초고순도 애플리케이션에 적합한 청정도
  • 모듈 조립형, 튜브 맞대기 용접, VCR® 연결구

ALD 밸브로 어떻게 과제를 해결할 수 있는지 알아보기

ALD(原子層蒸着)用バルブのカテゴリー

大流量用超高純度用ダイヤフラム・バルブ、ALD20シリーズ

大流量用超高純度用ダイヤフラム・バルブ、ALD20シリーズ

原子層蒸着技術の進歩を支えるべく、超高純度用ALD20バルブは、他のALDバルブの2~3倍もの大流量に対応します。

超高純度用ダイヤフラム・バルブ、ALD3 / ALD6シリーズ

超高純度用ダイヤフラム・バルブ、ALD3 / ALD6シリーズ

ALD3/ALD6ダイヤフラム・バルブは、非常に優れたサイクル・ライフおよび高速作動という特徴を備えており、原子層蒸着アプリケーションにおいて高いパフォーマンスを発揮します。

超高純度用ダイヤフラム・バルブ、ALD7Aシリーズ

超高純度用ダイヤフラム・バルブ、ALD7Aシリーズ

Swagelok超高純度用ダイヤフラム・バルブ ALD7Aシリーズは、半導体製造アプリケーションにおいてデバイスの歩留まりを最大化するのに欠かせない精度および一貫性を備えています。

超高純度用ダイヤフラム・バルブ、ALD7Cシリーズ

超高純度用ダイヤフラム・バルブ、ALD7Cシリーズ

Swagelok超高純度用ダイヤフラム・バルブ ALD7Cシリーズは、最先端のALDアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンス、スピード、信頼性を発揮します。

원자층 증착(ALD) 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정

하나의 신제품 밸브: 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

주기율표의 더 폭넓은 활용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 유체 시스템 부품은 반도체 제조 환경에서 높은 내구성을 발휘하도록 설계된 재질로 제조됩니다.
최적의 합금으로 반도체 수율 향상

반도체 제조업체가 어떻게 하면 핵심 유체 시스템 부품에 적절한 합금을 선택하여 종합적인 생산 수율과 장기 수익성을 높일 수 있는지 알아보십시오.

Carl White는 반도체 산업 공급망 내 다양한 분야에서 40년 가까이 종사했으며, 반도체 산업 발전의 과거와 현재, 미래에 대해 자신의 경험을 바탕으로 한 전망을 제시합니다.
Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래

반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.

Rosendahl Nextrom과 Swagelok, 협력을 통해 운영 효율성 극대화
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례

로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

희석 냉동기(Dilution refrigerator) 제조업체인 블루포스(Bluefors)는 Swagelok 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰합니다.
첨단 과학 분야에 필요한 신뢰성 높은 유체 시스템 솔루션

핀란드의 희석 냉동기 제조업체인 블루포스(Bluefors)가 양자 컴퓨팅과 실험물리학 등을 구현하는 데 Swagelok의 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰하는 이유를 소개합니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.