試料採取用ボンベ — シングル・エンド・ボンベ
以下の仕様のボンベを取り揃えています:
- サイズ:150 cm3、300 cm3、500 cm3
- 材質:304Lステンレス鋼
- –53~454°C
- 3.44~34.4 MPa
- DOT-4B 500ボンベには、6.9 MPa以上の圧力で耐水圧テストを行っています。
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
304L-05SF4-150 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 304L-05SF4-500 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4CS-TW-10 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 - - SS-4CS-TW-25 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 - - SS-4CS-TW-50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时