|
스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 부싱, 1인치 수나사 NPT x 1/4인치 암나사 NPT
Art.-Nr.: SS-16-RB-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenDie geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in komplexen Rohrleitungssystemen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 부싱, 1인치 수나사 NPT x 1/4인치 암나사 NPT
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Technische Daten
SS-16-RB-4 — 스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 부싱, 1인치 수나사 NPT x 1/4인치 암나사 NPT
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | 316 스테인리스강 |
| Reinigungsverfahren | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1인치 |
| Typ Verbindung 1 | 수나사 NPT |
| Größe Verbindung 2 | 1/4인치 |
| Typ Verbindung 2 | 암나사 NPT |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141724 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172307 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| B-8-RB-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRCG-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRCG-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRCG-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRCG-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRN-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRN-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-6 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-20-RB-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-20-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-12 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-16 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-8 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-2-HRN-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-2-RA-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-32-RB-16 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-32-RB-8 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-HRCG-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-HRN-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-RA-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-RB-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-RBT-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRN-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRN-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RA-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RA-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RAT-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RB-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RB-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RBT-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRNT-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RAT-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8-RBT-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-8-RBT-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.