text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製トグル・バルブ、1/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、ノーマル・クローズ型アクチュエーター

型番: SS-92S2-C

仕様

属性
アクチュエーター型式 92 シリーズ
アクチュエーター・タイプ 空気式
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.11
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ ナイロン製トグル・ハンドル
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 300 PSIG /93°C @ 20.6 BAR
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
オリフィス 0.080 インチ
室温における最高使用圧力 300 PSIG @ 100°F/20.6 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 PTFE
ステム・タイプ ソフト・シート型(PTFE製)
eClass (4.1) 37011001
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40141638
ストレート型、アクチュエーター付き

迅速かつ容易な開閉操作が可能です。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製トグル・バルブ、1/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、ノーマル・クローズ型アクチュエーター

型番: SS-92S2-C
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、アクチュエーター付き
迅速かつ容易な開閉操作が可能です。

仕様

SS-92S2-C — ステンレス鋼製トグル・バルブ、1/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、ノーマル・クローズ型アクチュエーター

属性
アクチュエーター型式 92 シリーズ
アクチュエーター・タイプ 空気式
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.11
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ ナイロン製トグル・ハンドル
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 300 PSIG /93°C @ 20.6 BAR
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
オリフィス 0.080 インチ
室温における最高使用圧力 300 PSIG @ 100°F/20.6 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 PTFE
ステム・タイプ ソフト・シート型(PTFE製)
eClass (4.1) 37011001
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40141638
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-92F2-C 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-92F2-C 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-92S4-C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-92S4-C-HT 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 製品を見る
SS-92S4-O 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-92S4-O-HT 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-92S6MM-C 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。