|
ゲージによる締め付け可能な予備締め工具、チューブ外径3/8インチ
零部件号:MS-ST-600GA
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
预装工具具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
目录
预装工具
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
规格
MS-ST-600GA — ゲージによる締め付け可能な予備締め工具、チューブ外径3/8インチ
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 卡套管外径 | 3/8 インム|
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 36631105 |
| eClass (6.0) | 36631105 |
| eClass (6.1) | 36631105 |
| eClass (10.1) | 36631105 |
| UNSPSC (4.03) | 27111607 |
| UNSPSC (10.0) | 27111607 |
| UNSPSC (11.0501) | 27111607 |
| UNSPSC (13.0601) | 27111607 |
| UNSPSC (15.1) | 27111607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-ST-1010GA | - | 5/8 インム| - | - | 查看产品 |
| MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-1210 | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-1610 | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-200 | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-400GA | - | 1/4 インム| - | - | 查看产品 |
| MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-810GA | - | 1/2 インム| - | - | 查看产品 |
| MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。