-
韓国の認定
有害ガス用バルブのKGSC認定(韓国語)
-
品質システム認定
ISO 45001 ISO 45001 労働安全衛生マネジメント・システム(英語) ISO 14001 ISO 14001 環境マネジメント・システム認証(英語) ISO 9001 ISO 9001 品質マネジメント・システム証明書(英語)
-
低排出認定付きスウェージロック・バルブ
低排出認定付きスウェージロック・バルブ 厳格な排出基準に適合 環境排出規制は、年々厳しくなっています。スウェージロックが提供している一般産業用バルブおよびプロセス・インターフェース・バルブは、アメリカ石油協会(API)が実施しているフュージティブ・エミッションに関する過酷なテストに合格しました。テストに合わせた設計変更などは一切行っていません。これは、これまでに使用いただいているバルブが、排出物を削減しながら、お客さまの課題解決にも貢献し続けていることの証です。 排出物を削減する 炭化水素の排出抑制対策を怠っていると、環境はもちろん、収益にまで影響することにもなりかねません。政府によ...
-
レギュレーター流量曲線作成ツール
このたびスウェージロックでは、レギュレーター流量曲線作成ツールを開発いたしました。 本ツールを使用すると、指定したアプリケーションのパラメーターに基づいて、RHPSシリーズ・レギュレーターの流量曲線を作成することができます。 レギュレーター流量曲線作成ツールはこちら レギュレーター流量曲線作成ツールについて 機能: 最大4種類のアプリケーションにおける同一レギュレーターの性能を調べる 同一アプリケーションにおける最大4種類のレギュレーターの性能を比較する レギュレーターとアプリケーションの組み合わせを調べる(同一グラフ上に最大4種類の組み合わせを追加することが可能) 使用...
-
材料セレクション・ガイド
一般的なオフショア・プラットホームには、総延長およそ15,000 メートルにも及ぶチューブ、20,000個を超える流体システム・コンポーネント、10,000個以上の継手が使用されている上、8,000カ所にものぼる接続個所が存在します。 当然ながら、材料ひとつ選ぶのも容易ではありません。 実際、計装ライン、油圧システム、化学薬品注入システム、散水システムなどに使用する材料を指定する際は、さまざまな事柄を考慮する必要があります。 是非スウェージロックにお任せください。 当社は1947年の創業以来、 腐食の問題 に取り組んできました。 さまざまな腐食要因はもちろん、腐食に強い材料特性にも精通す...
-
腐食のタイプ
適切な材料を選択することで、腐食を未然に防ぐことが可能です。 > 「材料セレクション・ガイド」(英語版)をダウンロードする 最寄りのスウェージロック指定販売会社を検索する スウェージロック・アドバイス・サービスの詳細を見る 全面腐食(均一腐食) 最も一般的なタイプの腐食であり、容易に特定・予測することができます。 全面腐食が大惨事につながるケースは皆無ではないものの、非常にまれなため、全面腐食は厄介だがそれほど深刻に捉える必要はないと考えるひとが少なくありません。 全面腐食は、金属表面にほぼ均一に生じます。コンポーネントの肉厚は徐々に減っていくため、最高使用圧力を算出する際は...
-
耐食性のある材料
さまざまなタイプの腐食が存在します。材料ごとに抑制可能な腐食のタイプは異なることを理解しておきましょう。 「材料セレクション・ガイド」(英語版)をダウンロードする 材料科学トレーニングの詳細を見る 最寄りのスウェージロック指定販売会社を検索する スウェージロック・アドバイス・サービスの詳細を見る 316ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼の耐食性と延性を高めるには、クロムとニッケルが欠かせません。 炭素鋼に10%以上のクロムを加えるとステンレス鋼になり、目には見えませんが密着性がある高クロムの酸化層が形成されます。 この酸化層は、合金に含まれるクロムが大気中の酸素...
-
要件や規格を理解する
316/316Lステンレス鋼製または特殊合金製のスウェージロック流体システム・コンポーネントは、NACE MR0175/ISO 15156サワー・ガス規格の要件を満たしている製品として使用することができます。 合金6HN(UNS N08367)製および合金2507製のバルブおよび継手は、NORSOK M-650サプライ・チェーン認定規格の厳格な要件に準拠した工程に基づいて製造されたバー・ストックや鍛造から製造しています。 NACE要件 NACE MR0175 / ISO 15156規格には、一次側の油田装置で使用可能な材料のリストが記載されています。硫化水素[H 2 S]を含む油/ガ...
-
認証
スウェージロック製品の認証は、お客さまに自信を持って製品を選定していただけるよう、スウェージロックがサービスを提供する業界の仕様に適合、あるいはそれ以上の水準を満たしていることを示すものです。
-
水素
車載 EC-79 1 /HGV 3.1の認証を取得したスウェージロック製品 この認証を取得するには、特定の試験(耐食性、耐久性、水圧サイクル試験、外部漏れ試験など)に合格する必要があります。この認証を取得した製品には、独自の認定マークが付与されます。 欧州/EC-79 バルブ AFSボール・バルブ EC-79型式認証(英語) CHシリーズ逆止弁 EC-79型式認証(英語) SKシリーズ・ボール・バルブ EC-79型式認証(英語) XSシリーズ・エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) EC-79型式認証(英語) 継手 チューブ継手 EC-79型式認証(英語) HV70チュー...