Search Results for "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
ガス供給システム
ガスの供給は、多くの産業、研究、生産施設において重要な機能です。ガスを安全、確実、効率的に必要な場所に供給することが、強固なオペレーションの基盤であると言っても過言ではありません。ガス供給システムを使用すると、高圧ガス供給源から各アプリケーションに必要な圧力および流量で施設にガスを供給することができます。 スウェージロックの標準的なガス供給パネルは、組み立て後にテストを行っています。アプリケーション・ガイドから単一の部品番号を選ぶだけで容易に注文可能なため、新システムの仕様検討や調達にかける時間を最小限に抑えることができます。 スウェージロックのモジュール式パネルは、ねじ接続部を最小限に抑える...
-
グラブ・サンプリング・システム
Swagelokグラブ・サンプリング・システムをカスタマイズすることで、安全で効率の良いサンプル採取を行いつつ、特定のプラントのアプリケーション・ニーズを満たすことができます。さまざまな構成と高度な機能を備えたパネルを取り揃えています。 カスタマイズ可能、ローカルで設計/組み立てを行ったガス/液体用の信頼性の高いグラブ・サンプリング・パネル スウェージロックは、自由なカスタマイズが可能で、ローカルで組み立てやサポートを行った信頼性の高いグラブ・サンプリング・アセンブリーを提供しています。プロセス・ラインから液体またはガスのプロセスの状態を正しく表すサンプルを安全に採取するための高度な機能を備え...
-
高性能スウェージング・ユニット、HVSUシリーズ
Swagelok ® 高性能スウェージング・ユニット(HVSU)を使用すると、容易にSwagelokナットやフェルールをステンレス鋼チューブに予備締めすることができるため、信頼性の高いチューブ接続が実現します。 Swagelok ® 高性能スウェージング・ユニット(HVSU)を使用すると、Swagelokナットやフェルールを効率的かつ確実にステンレス鋼チューブに予備締めすることができます。HVSUは空気駆動/電子制御式のユニットで、先進 センサーを使用して締め付けプロセスを開始/停止するため、数多くのチューブ継手を使用するアプリケーションにおいて、正確かつ一貫した予備締め付けを...
-
ホース・カバー
Swagelokホース・カバー(オプション)を使用すると、つぶれ、摩耗、腐食、流体の使用限度温度、紫外線の影響からホースを保護することができます。 各種ホース・カバーを使用することで、つぶれや摩耗、または特定の材料に対する保護など、システムのニーズに合わせてホースの保護を強化することができます: 特徴 材質 使用温度 ファイヤー・ジャケット 使用限度温度に達するまでシステム流体を断熱します。さまざまな作動油や潤滑油に対する耐性に優れています。 ファイバーグラス(編み込み) –53~260°C(短時間の火炎暴露では1093°Cまで) サーモスリーブ バリアを形成してホ...
-
ホース断熱
ホース断熱材を使用すると、ホース内部のシステム流体を望ましい温度に維持することができます。これは高い温度や低い流体温度を維持する必要がある場合は特に重要です。 熱伝導率の低いエアロゲル製断熱材で覆ったSwagelokホースを使用すると、流体温度を維持し、流体を取り扱う際の安全上のリスクやエネルギー・コストを最小限に抑えることができます。ホース断熱材をシステムに追加すべきかを判断する際は、自由な空気対流、気流、湿度、露点、省エネルギー、安全な接触のための推奨事項などを考慮する必要があります。詳細につきましては、 ホース断熱材に関する考慮点 をご参照ください。 断熱ホースで半導体ファブにおける課題...
-
ホースおよびフレキシブル・チューブ
スウェージロックは、液体やガスを移送するアプリケーションの幅広いニーズに対応するべく、一般産業用ホースおよび高純度ホースの幅広いラインアップと共に、さまざまなコア材質、補強材、エンド・コネクション、断熱オプションを取り揃えています。 ホース | 流体を送るために使用される多層構造の柔軟な導管 フレキシブル・チューブ | 流体を送るために使用される単層構造の柔軟な導管 スウェージロックのホースは多種多様なタイプが揃っているため、さまざまなアプリケーションに対応する高品質のホースの調達をスウェージロック一社で完結することができます。スウェージロックのホースは、自社設計の下、厳密な仕様に基づいて製造...
-
スペアー・パーツ/アクセサリー
Swagelokホース/フレキシブル・チューブ用のスペア・パーツ/アクセサリーを使用すると、取り付け前の処理、システム内でのホースのサポート、システム保護などの作業を容易に行うことができます。 スウェージロックは一般産業用ホース向けのさまざまなスペア・パーツやアクセサリーを取り揃えており、アプリケーションに適した材料を提供し、効率的な取り付けをサポートします。 スウェージロックの 切断工具 (ホース/軟質チューブ用)を使用すると、ナイロン・ホース、ポリエチレン・ホース、ゴム・ホース、ビニールまたはPFAチューブを現場で取り付ける際に、必要な長さに切断することができます。 グルーブ・カッター(溝...
-
高圧用メタル・ホース、FXシリーズ
高圧用オール・メタル・フレキシブル・ホース FXシリーズは、高温、真空、高圧の腐食環境でも耐食性を発揮します。 FXシリーズ・ホースは、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・コアのブレード・ホース(321ステンレス鋼製ダブル・ブレード・レイヤー付き)で、ホースの耐圧性が向上しています。コンボルーティッド・コアにより、柔軟性がありながらつぶれにくくなっています。高温の真空用途、腐食性のある高圧環境、または透過が望ましくない用途での使用に適しています。 透過の詳細につきましては動画をご覧ください。 FXシリーズ・ホースのサイズは1/4 インチ~2 インチ、使用圧力範囲は真空から41.3 MPa...
-
プロセス・インターフェース・バルブ(DBB)
Swagelokプロセス・インターフェース・バルブを使用すると、一体型アセンブリーに置き換えることができるため、プロセス配管システムから計装システムにスムーズに移行することができます。また、リーク・ポイント数の削減や、軽量化/コンパクト化という利点もあります。 Swagelokプロセス・インターフェース・バルブ(ダブル・ブロック/ブリード・バルブ)は、 オイル/ガス 、 化学/石油精製 、 発電 といった市場において、 プロセス配管の取り付け ポイント、ベント/ドレン、化学薬品注入/サンプリング・ポイントなどで使用されています。計器に直接取り付けることで、計器の近接した接合が可能になり、 ダブ...
-
工業プロセス用圧力計およびパネル取り付け用圧力計、PGI / PBGシリーズ
Swagelok ® 一般産業用/プロセス用圧力計 PGI/PBGシリーズは、一般産業アプリケーションにおいて正確な圧力測定を行い、真空から最高100 MPaまでのシステム圧力をモニタリングします。 スウェージロックは、低圧用から過酷条件用まで、さまざまなアプリケーションに対応する一般産業用および工業プロセス用の圧力計を各種取り揃えています。 Swagelok ® 圧力計 PGIシリーズには、液体充填タイプまたは液体充填なしのタイプがあります。目盛板の外径サイズは40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mmで、ASME B40.100、EN 83...