Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Be- und Entlüften des Signalleitungsdrucks an die Atmosphäre und Kalibrierung Ihres Kontrollgeräts mit unseren Be- und Entlüftungsventilen.
ブリード・バルブ パージ・バルブ
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-4P-4M | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-4P-4M-MP-SC11 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-4P-6M | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| S-4P-4M | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4P-2M | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4P-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4P-4M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4P-4T | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ短管 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4P-6M | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4PM2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4PM8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4PST4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | UNFおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.