Filtres — Filtres coalescents
Filtres disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/8 à 1/4 po (6 mm)
- 0°C (–17°F) à 204°C (400°F)
- Acier inoxydable 316
- 52,3 bar (760 psig) à 68,9 bar (1000 psig)
- Débit maximal de 48 à 700 L std/min (1,7 à 25 ft3 std/min)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Filtres coalescents — 수분제거(Coalescing) 필터
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-FCB 316 스테인리스강 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 SS-FCE 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires