유량 센서
FV4 시리즈 유량 센서를 통해 가스 시스템에서 유량 증가나 감소를 식별할 수 있습니다. 스냅 동작(Sanp-Action) 플로트는 정확한 감지를 위해 확실한 작동을 제공합니다.
압력 게이지
스웨즈락의 게이지는 일반 산업, 초고순도 및 쎄니타리 애플리케이션에서 정확하게 압력을 측정할 수 있습니다. 다양한 압력 범위, 다이얼 크기, 연결구, 마운팅 외에도 광범위한 고객의 요구를 지원하는 선택 사양들이 제공됩니다.
압력 트랜스듀서
스웨즈락의 압력 트랜스듀서는 산업용 애플리케이션을 위해 정확한 전자식 압력 모니터링을 제공합니다. 트랜스듀서는 고객의 다양한 요구를 충족시킬 수 있도록 광범위한 압력 범위, 프로세스 연결구, 전기 커넥터, 출력 신호를 제공합니다.
온도계, 진동 방지 바이메탈 온도계
스웨즈락의 온도계는 바이메탈 나선형 코일(bimetal helix coil)에 의해 작동합니다. 실리콘이 포함되지 않은 젤 인서트는 진동의 영향을 감쇠하고, 케이스는 내부 부품이 김서림과 수분에 의해 손상되지 않도록 ASME B40.200에 따라 밀폐되었습니다.
써모웰
써모웰(thermowell)은 공정 유체가 가압되어 있거나, 부식성일 때, 흐르거나 점성이 있을 때, 혹은 연마성 유체일 때 진동 방지 바이메탈 온도계를 보호하려는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한 교체나 유지보수 작업을 진행할 때, 공정이나 시스템에 영향을 주지 않고도 온도계를 쉽게 제거할 수 있습니다.
튜브 어댑터 압력 게이지
스웨즈락의 튜브 어댑터는 어려운 정렬 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있으며, 어떠한 스웨즈락의 튜브 피팅과도 함께 사용할 수 있습니다. 파이프 피팅 연결구가 있는 게이지를 설치할 때 종종 게이지를 손상시키지 않고 다이얼을 원하는 위치에 정렬하기 어려울 수 있습니다.
가변 면적식 유량계
스웨즈락 가변 면적식 유량계는 공정 정확성을 위하여 안정적인 유체 유량을 유지하기 위해 액체와 가스의 유량을 측정합니다.
카테고리
측정 장치 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
특징: 50mm(1 1/2 and 2in.) 다이얼 크기; ASME B40.100; 316L VAR 말단 연결구(PGU 시리즈)에 따른 정확성; 중앙 후면 및 하단 장착 형태
Features: Up to six network-controlled pilot valves; LED valve status indicators; Threaded end connections for inlet, outlets, and exhaust; Integrates easily with conventional or Swagelok® modular platform component (MPC) systems; DeviceNet™ network interface; IP64 ingress protection
Features: Accuracy 0.5 % of span limit point calibration (0.25 % of span best fit straight line); Broad selection of pressure ranges, engineering units in psi, bar, MPa, kg/cm2, and kPa. Pressure references: gauge (vacuum, positive, compound) and absolute; Available with a variety of electrical connections and output signals; Available with a variety of process connections including flush diaphragm and Swagelok® tube adapter
Features: Glass and metal (armored) tube models, including miniature armored model; Highly accurate measurement even at very low flow, with individually calibrated scales based on flow tests; Flexible and adaptable to specific system requirements; High quality, durability, and repeatability; 1/8 to 1 1/4 in. process end connections
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
PGI 시리즈 40, 50, 63, 100, 115 및 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 및 6 in.) 다이얼 크기; ASME, EN 및 JIS 에 따른 정확도; Swagelok® 튜브 어답터를 비롯한 다양한 연결구 제공; 중앙 후면, 하단 후면 및 하단 장착 구성; 스텐레스강 및 강화 플라스틱 구조; 액체 충전 및 비충전 형태로 제공

작은 크기 대비 큰 잠재력: 게이지 고장을 발견 및 방지하는 방법
고장난 게이지를 나타나는 신호를 파악하여 직원의 안전을 확보하고, 수리로 인해 가동을 중지했을 때 발생할 수 있는 비용적 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.
게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용
대부분의 플랜트에서 유체 시스템 누설은 흔히 발생합니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 그리고 플랜트 전반에 걸쳐 누설을 해결하고 줄이려면 어떤 전략을 펼쳐야 하는지 알아보십시오.

블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법
유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.

サンプリング・システムの精度を高める上での推奨事項と禁止事項
産業用サンプリング・システムからプロセス流体の状態を正しく表すサンプルを採取する際の注意事項を紹介します。

プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。