カタログ
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 깊이 표시 공구
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-DMT-10M0 | - | 10mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-DMT-1210 | - | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
MS-DMT-12M0 | - | 12mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-DMT-400 | - | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
MS-DMT-600 | - | 3/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
MS-DMT-6M0 | - | 6 мм | - | - | - | 製品を見る |
MS-DMT-810 | - | 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.