Bellows-Sealed Valves — High-Purity Bellows Valves, BN Series
Valves available with these specifications:
- 1/4 to 1/2 in. (6 to 12 mm)
- –40°F (–40°C) to 200°F (93°C)
- 316 stainless steel
- 45 psig (3.1 bar) to 120 psig (8.2 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-BN8FR8 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BN8FR8-C 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BN8FR8-DU-O 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BN8S8-C 316L 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 - SS-BN8VCR8 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BN8VCR8-2C 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BN8VCR8-C 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BNS4 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-BNS4-2C 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-BNS4-2O 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-BNS4-C 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-BNV51 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BNVVCR4-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BNV51-2C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BNV51-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BNV51-DU-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BNVCR4 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BNVCR4-2C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BNVCR4-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 6LV-BNBW4-C 316L VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 SS-BNV51-O 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BN8S6-2C 316L 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 - SS-BN8VCR8-P 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BN8FR8-2C 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BNS6-C 316L 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간