The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
316ステンレス鋼製パージ・バルブ、1/8 インチ・サイズISO管用テーパーおねじ
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Be- und Entlüften des Signalleitungsdrucks an die Atmosphäre und Kalibrierung Ihres Kontrollgeräts mit unseren Be- und Entlüftungsventilen.
블리드 밸브; 최대 사용 압력 10,000 psig (689 bar); 최대 온도 454 C (850F); 316 스텐레스강, 탄소강, 400 재질합금 또는 C-276 재질합금; 퍼지 밸브; 최대 사용 압력 4000 psig (275 bar); 최대 온도 315c (600f); 316 스텐레스강, 황동 또는 탄소강 재질
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | 316 ステンレス鋼 |
Reinigungsverfahren | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
Größe Verbindung 1 | 1/8 インチ |
Typ Verbindung 1 | ISO管用テーパーおねじ |
Griffart | きざみ付き |
eClass (4.1) | 37010264 |
eClass (5.1.4) | 27293301 |
eClass (6.0) | 37010203 |
eClass (6.1) | 37010203 |
UNSPSC (4.03) | 40141600 |
UNSPSC (10.0) | 40141600 |
UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
UNSPSC (15.1) | 40141658 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-4P-4M | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-4P-4M-MP-SC11 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-4P-6M | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
S-4P-4M | 탄소강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4P-2M | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4P-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4P-4M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4P-4T | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4P-6M | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4PST4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 UNF 나사 | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.