text.skipToContent text.skipToNavigation

Back-Pressure Regulators, Spring-Loaded — Back-Pressure Regulators

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Back-Pressure Regulators, Spring-Loaded — Back-Pressure Regulators

Maintain upstream pressure and protect sensitive equipment from damage in a wide range of applications such as analytical or process systems, high-flow or high-sensitivity applications, laboratory systems with Swagelok back-pressure, spring-loaded regulators.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Максимальное давление на входе
Диапазон регулирования давления
Отверстия
Конфигурация отверстий
KBP1E0A4A5A20000 316 스테인리스강 50psig (3.4bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A Просмотр изделия
KBP1F0A4A5A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT A Просмотр изделия
KBP1F0D4A5A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT D Просмотр изделия
KBP1G0A4A5A20000 316 스테인리스강 250psig(17.2bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT A Просмотр изделия
KBP1J0A4A5A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 500psig(34.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.