text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 유체 시스템 제품

Swagelok® 유체 시스템 제품 — 부품 및 어셈블리

Swagelok은 품질을 바탕으로 평판을 구축해왔으며, 현재까지도 품질은 여전히 회사의 핵심 가치 중 하나입니다. 누설 없는 Swagelok® 유체 시스템 부품과 엔지니어링 어셈블리는 전 세계에서 액체와 가스를 안정적으로 밀폐, 제어, 운반할 수 있다는 신뢰를 받고 있습니다.

모든 제품 살펴보기

Swagelok 제품은 프로세스와 장비를 안전하고 효과적이며 비용 효율적으로 운영하는 데 필요한 신뢰성, 설치 편의성, 오래 지속되는 성능을 제공합니다. Swagelok 제품은 전 세계의 다양한 산업에서 까다로운 사용 환경의 요구에 대응하도록 설계되며, 철저한 테스트를 거치고, Swagelok 한정 평생 보증으로 지원됩니다. 고품질 Swagelok 제품은 약 200곳의 글로벌 공인 판매 및 서비스 센터를 통해 현지 및 지역 재고로 공급 가능합니다. 비축 생산 부품의 90% 이상이 주문 시 재고로 구비되어 있으며, 주문의 99%가 3주 이내에 Swagelok 유통 네트워크로 배송됩니다.

  • Swagelok® 피팅은 1947년부터 산업용 유체 시스템의 부품 사이에 누설 없는 연결을 제공해왔습니다
  • Swagelok® 밸브는 광범위한 사용 압력, 온도, 사용 조건에서 신뢰성 높게 유량을 제어합니다
  • Swagelok® 압력 레귤레이터는 긴 사용 수명에 걸쳐 압력 수준을 일정하고 정확하게 유지합니다
  • Swagelok® 호스는 산업용 애플리케이션에 따라 다양한 재질, 압력 등급, 유연도로 공급 가능합니다
  • Swagelok® 유체 시스템 어셈블리는 고도로 숙련된 엔지니어와 기술자들이 설계, 제조, 테스트합니다

제품 선택에 도움이 필요하십니까? Swagelok 제품 선택 툴박스에서 리소스를 확인하거나, 현지 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 직접 문의하여 도움을 받을 수 있습니다.



가격 정보를 보려면 등록하고 로그인해야 합니다.

Swagelok 제품 카테고리

Services de conception et d’assemblage Swagelok

Des composants fiables assemblés dans des sous-systèmes construits sur mesure

Recevez des assemblages fiables entièrement construits et configurés selon votre cahier des charges, puis testés par des spécialistes formés par Swagelok.

Trouver un support technique

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Réparation des fuites dans des systèmes fluides
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence, comment remédier au problème et comment les limiter dans l’ensemble de votre installation.

Un ingénieur terrain Swagelok évalue un système fluide industriel
Comment améliorer les performances des systèmes fluides

Découvrez l’importance de créer une culture de l’apprentissage axée sur l’amélioration continue des systèmes, ce qui permettra de limiter les erreurs d’installation et de doter les employés des compétences nécessaires pour aborder leur travail avec confiance.

Facteurs de résistance à la corrosion
L’importance des matériaux : choisir le matériau qui va résister à la corrosion

De nombreux aspects sont à prendre en compte pour spécifier des matériaux qui vont aider à lutter contre la corrosion. Plusieurs de ces aspects sont extérieurs au matériau lui-même. Découvrez ce que nécessite la construction de systèmes durables.

Flexible industriel Swagelok
Maximiser la durée de vie des composants des systèmes fluides industriels

Le coût du remplacement d’un composant dans un système fluide industriel ne se limite pas au prix de la pièce concernée. Découvrez comment réduire les coûts associés à vos systèmes tout en maximisant la durée de vie de vos composants avec la maintenance préventive.

Produits Swagelok

Des composants pour systèmes fluides et des assemblages fiables

Chez Swagelok, nous utilisons nos compétences dans les domaines de la conception de produits, de la physique des matériaux et de la fabrication pour proposer une vaste gamme de produits de haute qualité que l’on retrouve dans des systèmes fluides exploités par de nombreux secteurs d’activité partout dans le monde. Parmi ces produits figurent notamment des raccords, des vannes, des régulateurs de pression, des flexibles, des tubes rigides, des tubes souples, des accessoires pour tubes, des manomètres et autres dispositifs de mesure, des filtres, des systèmes de soudure, des détecteurs de fuites, des lubrifiants, des produits d’étanchéité et des raccords rapides. Nous concevons et fabriquons également des assemblages, notamment des systèmes d’échantillonnage instantané, des systèmes de distribution de gaz, des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques, des sous-systèmes d’analyse et des systèmes modulaires miniatures.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.