text.skipToContent text.skipToNavigation
tank blanketing pressure regulators

Swagelok® Tank Blanketing Pressure Regulators

Designed to maintain constant inert gas pressure in unique applications.

Get Help Selecting Regulators

Swagelok tank blanketing regulators are crucial for ensuring the safety of operators and bystanders around storage tanks containing hazardous fluids. They maintain consistent pressure levels of inert gases in the vapor space, preventing hazardous vapors from escaping.

Tank blanketing regulators reduce safety risks associated with pressure-sealed tanks.

  • TBRS series regulators allow gas into the tank to maintain constant pressure, preventing collapse during pump-out
  • TBVS series back-pressure regulators vent excess pressure to vapor recovery systems, preventing accidental emissions

These regulators offer precise pressure control in tank blanketing applications. They feature fine-pitched threads on set-pressure springs for enhanced adjustability, a highly sensitive diaphragm-sensing mechanism for accurate pressure detection, and an external feedback loop that improves regulator performance. Additionally, they are built to withstand harsh environments, utilizing 316L stainless steel for components like feedback tubes, regulator bodies, and poppet housings, ensuring corrosion resistance and long-term durability.

Specifications

Material 316L stainless steel construction
End Connection Sizes 1/2, 1, and 2 in.
Working Pressure up to 232 psig (16.0 bar)
Pressure Control Ranges 0.07 to 0.14 psig (2.0 to 4.0 in. H2O, 5 to 10 mbar) through to 0.72 to 11.6 psig (20 to 321 in. H2O, 50 to 800 mbar)
Flow Coefficient (Cv) 0.20, 0.30, 1.00
Temperature from –4 to 212°F (–20 to 100°C)

Choose the Right Regulator

Tank Blanketing Regulators Catalogs

Find comprehensive details on our tank blanketing regulators covering construction materials, accessories, pressure, and temperature ratings.

Swagelok flow curve generator for regulators

Need Help Selecting the Right Regulators?

Evaluate the performance of various vaporizing regulators across diverse applications conditions using our Regulator Flow Curve Generator tool.

Find the Right Regulator

関連資料/コラム記事

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する

レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

Swagelokレギュレーター RHPSシリーズ
レギュレーターの信頼性を確保するために

過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

ドループを示す流量曲線グラフ
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法

ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法

分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.