Medium-Pressure Tube Fittings — Female Connectors
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- NPT
- 316 stainless steel
- Maximum 6250 psig (430 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Medium-Pressure Tube Fittings — Female Connectors — Прямые
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-8FK0-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4FK0-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간