目录
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Полые заглушки под шестигранный ключ
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.
Трубные фитинги
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | - | - | 查看产品 |
SS-2-HP | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
SS-2-HPST | Нержавеющая сталь 316 | 5/16-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | - | - | 查看产品 |
SS-4-HP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
SS-4-HPST | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | - | - | 查看产品 |
SS-6-HP | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
SS-6-HPST | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | - | - | 查看产品 |
SS-8-HP | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
SS-8-HPST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。