|
Unión para soldadura de tubo por encastre Swagelok de Acero inox. 316, 3/4 pulg. OD tubo
부품 번호: SS-12-TSW-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Unión para soldadura de tubo por encastre Swagelok de Acero inox. 316, 3/4 pulg. OD tubo
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-12-TSW-6 — Unión para soldadura de tubo por encastre Swagelok de Acero inox. 316, 3/4 pulg. OD tubo
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acero inoxidable 316 |
| 세정 공정 | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/4 pulg. |
| 연결구 1 종류 | Soldadura de tubo por encastre |
| 연결구 2 크기 | 3/4 pulg. |
| 연결구 2 종류 | Soldadura de tubo por encastre |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172807 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-16-TSW-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TSW-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 제품 보기 |
| SS-6-TSW-7-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 3/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.