Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Aguja para Media Presión, Series NV y NVT — Modelo Recto, Modelo en V
Catálogos
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Aguja para Media Presión, Series NV y NVT — Modelo Recto, Modelo en V
Swagelok offers a broad line of needle shutoff and regulating valves to control flow in general- and severe-service applications.
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
NVT4FK1VA20 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | Ver producto |
NVT4H1VM60 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | Ver producto |
NVT4H1VY30 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | Ver producto |
NVT4M1VA20 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 1/4 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | Ver producto |
NVT4N1VG15 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
NVT6M1VA20 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Ver producto |
NVT8FK1VB20 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | Ver producto |
NVT8N1VB15 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
NVT9H1VM60 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | Ver producto |
NVT9H1VY30 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | Ver producto |
NVT9M1VB20 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.