Комплект сдвоенных пластиковых трубных опорных хомутов с болтовым креплением, размер трубки 1/2 дюйма, корпус опоры из полипропилена |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Сдвоенный пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплениемОграничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Комплект сдвоенных пластиковых трубных опорных хомутов с болтовым креплением, размер трубки 1/2 дюйма, корпус опоры из полипропилена
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Сдвоенный пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Технические характеристики
304-S3T-PP-8T — Комплект сдвоенных пластиковых трубных опорных хомутов с болтовым креплением, размер трубки 1/2 дюйма, корпус опоры из полипропилена
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Из полипропилена |
Конструкционный материал | Нержавеющая сталь 304 |
Наруж. диам. трубки | 1/2 дюйма |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
eClass (10.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-PP-10TM | Из полипропилена | 10 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S1T-PP-4T | Из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S1T-PP-6T | Из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S1T-PP-6TM | Из полипропилена | 6 мм | - | - | Просмотр изделия |
304-S3T-PP-12T | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
304-S3T-PP-16T | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.