text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccord fileté à extrémité conique

Raccords filetés à extrémités coniques (série IPT) Swagelok®

Les raccords filetés à extrémités coniques série IPT Swagelok® sont fabriqués dans divers alliages de manière à offrir des performances d’une grande fiabilité dans différents environnements d’exploitation et dans des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes à élevées allant jusqu’à 4134 bar (60 000 psig).

Voir des raccords C&F

Les raccords filetés à extrémité conique (C&F) sont d’une fiabilité éprouvée de longue date à des pressions moyennes et élevées. Les raccords C&F série IPT de Swagelok sont disponibles en acier inoxydable 316, en alliage 625 et en alliage 2507, dans des dimensions allant de 1/4 po à 1 1/2 po. Ils peuvent être utilisés à des températures allant jusqu’à 371°C (700°F).

Des raccords série IPT conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles, de même que des composants de raccord antivibrations. Tous les raccords possèdent un trou d’évacuation permettant de vérifier facilement que le montage a été réalisé correctement. Sauf indication contraire, les raccords, adaptateurs et accouplements C&F femelles pour moyennes et hautes pressions sont fournis complets avec les embouts filetés et les bagues.

Besoin d’un complément d’information sur les raccords filetés à extrémité conique ?

Contacter des spécialistes locaux

Категории фитингов с конусом и резьбой

Втулки и манжеты

Втулки и манжеты

Закрепите трубку манжетой и прижимной гайкой для создания уплотнения на конической поверхности фитинга. 

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Наберите полное давление в системе через колпачок для трубки или заглушки для проходного канала. 

Переходники

Переходники

Обеспечьте надежное соединение на системах среднего и высокого давления через коническо-резьбовые переходники. 

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

バルクヘッド継手を使用すると、隔壁用途の中圧/高圧下にて、部品同士を接続することができます。

Соединительные муфты

Соединительные муфты

Соедините две трубы/трубки с помощью муфты или коротких отрезков трубы/трубки с раструбом на одном или обоих торцах. 

Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами

Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами

Сопротивление высокому давлению, вибрациям и механическим воздействиям в сложных условиях обеспечивается фитингами высокого давления с конусом и обжимными кольцами.

Catalogues des raccords filetés à extrémité conique

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Trouver le raccord adapté à votre application

Observez la comparaison côte à côte des raccords pour tubes série FK Swagelok® et des raccords filetés à extrémité conique, qui montre comment les raccords FK peuvent réduire considérablement le temps d’installation et éviter des défauts mineurs susceptibles d’entraîner un surcroît de travail.

Comparez les raccords

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène
L’anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène

Découvrez pourquoi des raccords spécialement conçus pour des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène peuvent aider les fabricants de véhicules à hydrogène et les constructeurs d’infrastructures associées à réaliser des systèmes d’alimentation plus sûrs et plus fiables.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Le transport d’hydrogène nécessite une sélection optimale des composants
Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène

Les moyens de transport à l’hydrogène nécessitent de bien choisir des composants aux caractéristiques techniques particulières. Découvrez comment s’assurer de trouver les bons composants.

opérateur offshore travaillant avec des raccords pour tubes fk Swagelok
Étude de cas : Opérateur de plateforme offshore

Découvrez comment un opérateur pétrolier offshore à pu réduire de 80 % le temps d’installation en remplaçant les raccords filetés à extrémité conique par des raccords série FK Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.