text.skipToContent text.skipToNavigation

Manifold d’instrumentation à 3 vannes en acier inoxydable, bride (MSS), embout sphérique

Réf. pièce : SS-V3NBFL

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Dimension du raccordement 1 Raccordement de l'instrumentation
Type du raccordement 1 Bride
Dimension du raccordement 2 Raccordement de l'instrumentation
Type du raccordement 2 Bride
Température maximale, °F (°C) 1000 (537)
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010269
eClass (5.1.4) 37010269
eClass (6.0) 37010269
eClass (6.1) 37010269
eClass (10.1) 37010269
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40141602
3 vannes, tige à embout sphérique

Limitez le nombre de points de fuite potentiels tout en répondant aux besoins de vos applications de mesure de niveau de liquide ou de pression différentielle, avec les manifolds Swagelok et leurs 2, 3 ou 5 vannes réunies dans un corps unique et compact.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Manifold d’instrumentation à 3 vannes en acier inoxydable, bride (MSS), embout sphérique

Réf. pièce : SS-V3NBFL
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

3 vannes, tige à embout sphérique
Limitez le nombre de points de fuite potentiels tout en répondant aux besoins de vos applications de mesure de niveau de liquide ou de pression différentielle, avec les manifolds Swagelok et leurs 2, 3 ou 5 vannes réunies dans un corps unique et compact.

Spécifications

SS-V3NBFL — Manifold d’instrumentation à 3 vannes en acier inoxydable, bride (MSS), embout sphérique

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Dimension du raccordement 1 Raccordement de l'instrumentation
Type du raccordement 1 Bride
Dimension du raccordement 2 Raccordement de l'instrumentation
Type du raccordement 2 Bride
Température maximale, °F (°C) 1000 (537)
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010269
eClass (5.1.4) 37010269
eClass (6.0) 37010269
eClass (6.1) 37010269
eClass (10.1) 37010269
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40141602
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-V3NBF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-V3NBF8-FL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Соединение для КИП Фланец Afficher le produit
SS-V3NBF8-FL-G Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Соединение для КИП Фланец Afficher le produit
SS-V3NBF8-G Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-V3NBM8-F8-11421 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.