text.skipToContent text.skipToNavigation
써모웰

Swagelok® 써모웰

Swagelok 써모웰로 가압, 부식성, 유동, 점성 또는 마모성 유체로 인해 발생할 수 있는 손상으로부터 바이메탈 온도계를 보호할 수 있습니다.

써모웰 정보 요청

Swagelok 써모웰은 공정이나 시스템에 영향을 주지 않고 교체 또는 정비 목적으로 온도계를 분리할 수 있도록 하는 동시에, 공정 유체에 의해 발생할 수 있는 손상으로부터 온도계를 보호합니다. 이 제품은 축소형, 일자형, 경사형 뭉치 구성에 스템 길이 63.5~305 mm(2.5~12인치)의 온도계를 수용할 수 있습니다.

304 스테인리스강 구조가 표준이며, 더 높은 내식성이 필요할 경우 316 스테인리스강도 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션으로는 단열 배관 애플리케이션에 사용할 수 있는 랙(lag) 연장, 보호용 스테인리스강 캡 및 체인, 암나사 G1/2B 계장 연결구가 포함됩니다.

써모웰(Thermowell) 사양

프로세스 연결구 ASME B16.5 RF(Raised-Face) 플랜지, 3-A 호환 쎄니타리(sanitary) Kwik-클램프, 나사형(NPT), 용접 소켓 피팅
계장 연결구 기계식 조인트 표준용 1/2인치 암나사 NPSM 직선형 파이프 나사, G1/2B 옵션
크기 구경 6.6 mm(0.260인치), 1/2~2인치 프로세스 연결구

유체 시스템 평가 받기

써모웰 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템

작은 점유 공간(Footprint), 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트

API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.

Swagelok 메커니컬씰 지원 시스템을 조립 중인 기술자
API 682와 귀사: 더 뛰어난 메커니컬씰 시스템 구축

API 682 표준에서 어떻게 메커니컬씰 지원 시스템의 설계 및 조립을 지시하는지 알아보고, 몇 가지 모범 사례를 적용하여 시스템 수명을 더 늘리고 작동을 개선하는 방법을 소개합니다.

맞춤형 어셈블리에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어의 모습
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.