Rohrverschraubungen und Adapter von Swagelok®
Reduzieren Sie Leckagen und Ausfallzeiten durch Doppelklemmringverschraubungen, die auch nach mehrfachem Ein- und Ausbau leckagefrei abdichten, die Rohre sicher halten und vibrationsfest sind.
Rohrverschraubungen | Einfache Montage zur Freude der Monteure
Rohradapter | Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten und Lösung schwieriger Ausrichtungsprobleme
Verschraubungen von Swagelok sind anderen Verschraubungen überlegen, wenn es darum geht, das Risiko von Leckagen und kostspieligen Ausfallzeiten in verschiedenen Branchen zu reduzieren. Das fortschrittliche Design des hinteren Klemmrings isoliert Spannungen, um Vibrationen, Biegung und Durchbiegung zu widerstehen, während ein patentiertes Aufkohlungsverfahren die Festigkeit erhöht, ohne die Korrosionsbeständigkeit zu beeinträchtigen. Rohrverschraubungen von Swagelok sind einfach zu montieren und demontieren und erfordern weniger Aufwand als Alternativen.
Rohrverschraubungen und Übergangsstücke sind in verschiedenen Legierungen erhältlich, um die chemische Beständigkeit zu gewährleisten. Für die korrekte Installation bieten wir Schulungen durch unsere Experten an. Rohradapter von Swagelok können mit allen anderen Rohrverschraubungen von Swagelok verwendet werden, so dass keine speziellen Winkel- und T-Stücke vorrätig gehalten werden müssen. Swagelok-Rohrverschraubungen aus Edelstahl, die mit Rohren aus Edelstahl 316 und 316 Ti verwendet werden, wurden gemäß den Anforderungen von ECE R110 getestet und sind auch mit EC-79-Zertifizierung erhältlich. Swagelok bietet Verschraubungen aus Werkstoffen an, die die metallurgischen Anforderungen nach NACE MR0175/ISO 15156 und MR0103 erfüllen. Darüber hinaus entsprechen die Verschraubungen aus den Legierungen 2507 und 6MO standardmäßig den Normen NORSOK M-630 und M-650.
Категории трубных фитинги и переходников
Запасные части и вспомогательное оборудование
Подробнее о запасных частях и аксессуарах для трубных фитингов—передние и задние обжимные кольца, гайки, прокладки, уплотнительные кольца, щупы для контроля зазоров, гаечные ключи и многое другое.
Защитные фильтры
Узнайте больше о фитингах с защитным фильтром (т.н. протекторы дренажных отверстий), оснащенных проволочной сеткой для защиты от попадания в систему насекомых и других посторонних предметов.
Колпаки и заглушки
Колпачки и заглушки для трубных фитингов из различных материалов и разных размеров позволяет обеспечить герметичность и повышенную безопасность системы в широком диапазоне условий эксплуатации.
Муфты
Прямые муфты, и угловые отводы, тройники и крестовины из различных материалов и размеров обеспечивают необходимую опору и превосходную устойчивость к вибрации.
Муфты с малой застойной зоной
Трубные фитинги Swagelok® с малой застойной зоной разработаны для надежного повышения общей эффективности промышленных газовых и жидкостных систем, даже в жестких условиях эксплуатации.
Переходники с нулевым объемом
Ознакомьтесь с переходниками для трубных фитингов нулевого объема, разработанными с целью повышения общей эффективности вашей газовой или жидкостной системы.
Плавкие вставки
Плавкие трубные переходники улучшают общую безопасность промышленных газовых и жидкостных систем за счет сброса давления в атмосферу при заданной температуре.
Редуцирующие переходники
Переходные прямые отводы и тройники фитингов из различных материалов и обеспечивают простоту установки и возможность надежного контроля степени затяжки.
С монтажной гайкой
Трубные фитинги и переходники с монтажной гайкой делают возможным соединение через переборку, и предлагаются в различных размерах и типах соединения.
Соединители для проходного канала
Соединители Swagelok® для проходного канала обеспечивают соединение «фитинг в фитинг», промеряемость при начальном монтаже, легкость разъединения и повторной затяжки.
Соединители с внутренней резьбой
Доступные в различных материалах, размерах и конфигурациях фитинги на соединителях с внутренней резьбой обеспечивают герметичное уплотнение, устойчивое к вибрационной усталости.
Соединители с наружной резьбой
Доступные в различных материалах, размерах и конфигурациях фитинги на соединителях с наружной резьбой обеспечивают герметичное уплотнение, устойчивое к вибрационной усталости.
Трубные переходники
Прямые, угловые и тройниковые переходники обеспечивают соединение фитингов Swagelok® с различными типами торцевых соединений.
Фитинги под приварку враструб
Фитинги под приварку враструб обеспечивают необходимую соосность и центровку в системах малого диаметра. Предлагаем широкий ассортимент размеров и конфигураций для различных задач.
Rohrverschraubungen und Adapter—Kataloge
Die Rohrverschraubungen und Rohradapter von Swagelok sind in Rohrgrößen von 1/16 bis 2 Zoll bzw. 2 bis 50 mm und in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Die Vielzahl an Werkstoffen ermöglicht eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, einschließlich der chemischen Verarbeitung und Sauergasanwendungen. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken, Temperaturen, Werkzeugen und Zubehör sowie zur Installation.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Приборные двух-, трех- и пятиклапанные блоки серий V, VB и VL; двух-, трех- и пятиклапанные блоки прямого монтажа серии VE; двухклапанные блоки выносного монтажа; модульные контрольно-измерительные системы Mod 85
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Характеристики: пригодны для жидкостной и газовой хроматографии; конструкция из нержавеющей стали 316; предлагаются размеры от 1/16 до 1/2 дюйма.
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Erfahren Sie mehr über unsere Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck
Sind Sie auf der Suche nach Verschraubungen, die für Drücke von über 11.000 psi geeignet sind? Informieren Sie sich über unsere Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck, die für Anwendungen bis zu 22.500 psi (1.551 bar) ausgelegt sind, sowie über unsere Konus-/Gewindeverschraubungen, die für Anwendungen bis zu 60.000 psi (4.134 bar) ausgelegt sind.
Ihre Auswahl an höheren DruckstufenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
튜브 어댑터로 정렬 문제를 해결할 수 있는 이유
튜브 어댑터를 통해 까다로운 정렬 위치 문제를 해결하는 동시에 재고를 줄일 수 있습니다. Swagelok® 튜브 어댑터를 사용하여 정렬 문제를 해결하고 누설 없는 밀폐 성능을 제공하는 방법을 이 데모에서 확인하십시오.
1947년 이래로 Swagelok은 거의 모든 산업 분야의 산업용 유체 시스템에 사용되는 튜브 피팅 기술을 발전시켜온 선두 주자입니다.
Swagelok 설립자가 자신의 혁신적인 튜브 피팅에 대해 설명합니다
75년 이상이 지난 후에도, Swagelok 튜브 피팅은 고유한 “힌지-콜릿” 작동 방식으로 오래 지속되는 누설 없는 서비스를 제공하는 것으로 신뢰성을 유지하고 있습니다. 그립(Grip) 방식 디자인은 “힌지-콜릿(hinging and colleting)” 작동 방식을 활용하여 다음 세 가지 영역에서 최적의 성능을 달성합니다.
튜브 그립
힌지-콜릿 작동 방식은 더 직접적인 튜브 접촉/그립 지지 성능을 제공합니다.
가스 밀폐
전위 페럴의 버니싱/연마(burnishing/polishing) 작용으로 튜브 및 몸체 베벨에 집중적인 접촉 구역이 형성되어 더 강력한 밀폐 성능을 제공합니다.
진동 내성
콜릿 영역은 튜브 그립에서 응력 증가 지점을 더 잘 차단하므로 굽힘, 변형, 진동이 억제됩니다.

Swagelok® 튜브 피팅 구조
모든 Swagelok 6~25mm(1/4~1인치) 스테인리스강 튜브 피팅에는 첨단 기하학적 구조의 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계가 표준으로 적용되어 있으므로, 설치업체가 더 일관적으로 누설 없는 튜브 연결을 만들 수 있습니다. 이 크기에서, Swagelok 후위 페럴은 특허 기술인 표면 경화 공정과 특허를 받은 요철 형태의 기하학적 구조로 특별한 엔지니어링 이점을 제공합니다. 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계는 기존 페럴의 입증된 높은 성능을 한층 더 강화합니다.