Miniature sample cylinders with 3/8 in. Swagelok tube adapter end connections allow safe transport of low volumes of fluids. The tube adapter ends can be connected to 3/8 in. Swagelok tube fittings or welded to 1/4 or 3/8 in. tubing.
Cilindros con Dos Conexiones — Cilindros de toma de muestras en miniatura
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Cilindros con Dos Conexiones — Cilindros de toma de muestras en miniatura
Probeentnahmezylinder Zubehör und Füllrohre
Volumen von 10 bis 3785 cm3 (1 US-Gall.); Druckraten bis 344 bar (5000 psig); Werkstoffe 304L und 316L sowie Alloy 400
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4CD-TW-10 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-4CD-TW-25 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-4CD-TW-50 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.