Schweißsystem
Erhältliches Schweißsystem mit den folgenden Spezifikationen:
- bis zu 200 A Spitzenleistung
- einfach zu bedienender Touch Screen mit Sprachauswahl
- Stromversorgung für zuverlässige orbitale Wolframschweißungen
- integrierter Massendurchflussregler für automatische Zufuhrregelung von Schutzgas am Außendurchmesser
- ungefähres Gewicht 23 kg
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5UCI-08 Serie 5 1/2 Zoll CWS-10UCI-12 Serie 10 3/4 Zoll CWS-10UCI-16 Serie 10 1 Zoll CWS-5UCI-04 Serie 5 1/4 Zoll CWS-10UCI-08 Serien 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - CWS-5UCI-02 Serie 5 1/8 Zoll CWS-5UCI-06 Serie 5 3/8 Zoll CWS-5UCI-10 Serie 5 5/8 Zoll K-11108 Serie 5 - SWS-WHEC-D-35 Serie 5 - K-SWS-5H-RTR-GEAR - - K-11132 Serie 5 - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5FVCR-04 Serie 5 - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
SWS-M200-WH-ADPTR - - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.062-1.630-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - CWS-C.040-.281-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.040-.450-P - - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-10TFB Serie 10 6 bis 25 mm und 1/4 bis 1 Zoll CWS-5TFB Serie 5 3 bis 17,3 mm und 1/8 bis 5/ 8 Zoll -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5FSP1 Serie 5 - CWS-5FSP2 Serie 5 - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5MWCI-04 Serie 5 1/8 Zoll und 1/4 Zoll; 6 mm CWS-5MWCI-06 Serie 5 8 und 10 mm 3/8 Zoll CWS-5MWCI-08 Serie 5 1/2 Zoll und 12 mm -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
SWS-4MFB-04 Serie 4 1/4 Zoll SWS-8MFA-04 Serie 8 1/4 Zoll -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5CG Serie 5 - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5PLEN Serie 5 - -
零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-DRP-PAPER - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时