Membranventile — Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1/2 Zoll
- –10°F (–23°C) bis 150°F (65°C)
- Edelstahl 316L VIM-VAR
- 125 psig (8,6 bar) bis 300 psig (20,6 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Membranventile — Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF — Gerade, Manuelle Betätigung
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LV-DFFR8-P-GR Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde -
Membranventile — Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF — Gerade, mit Steuerkopf
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LV-DFBW6-P-C Edelstahl 316L VAR 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-DFBW8-P-C Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-DFFR8-P-C Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LV-DFHFR4-P-C Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LV-DFHFR4-P-O Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LV-DFMR8-P-C Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube 1/2 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden