Tubing and Tube Accessories — Support System
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Befestigungssystem — Schweißplatte
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S3-WP Edelstahl 304 - 50,0 mm (1,97 Zoll) Länge - 304-S5-WP Edelstahl 304 - 70,1 mm (2,76 Zoll) Länge - 304-S6-WP Edelstahl 304 - 87,9 mm (3,46 Zoll) Länge - 304-S1-WP Edelstahl 304 - 36,1 mm (1,42 Zoll) Länge - -
Befestigungssystem — Verlängerte Schweißplatte
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-WPE Edelstahl 304 - 64,0 mm (2,52 Zoll) Länge - 304-S3-WPE Edelstahl 304 - 78,0 mm (3,07 Zoll) Länge - 304-S5-WPE Edelstahl 304 - 100 mm (3,94 Zoll) Länge - 304-S6-WPE Edelstahl 304 - 116 mm (4,57 Zoll) Länge - -
Befestigungssystem — Schweißplatte für Doppel-Rohrschelleneinheit
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1T-WP Edelstahl 304 - 36,1 mm (1,42 Zoll) Länge - 304-S3T-WP Edelstahl 304 - 70,1 mm (2,76 Zoll) Länge - -
Support System — Schienenmutter für C-Schiene
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-S0-SN Edelstahl 316 - - - S-S0-SN Kohlenstoffstahl - - - -
Support System — Schienenmutter
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-S0-RN CF8M - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires