Raccords filetés à extrémité conique — Adaptateurs
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po
- Modèles en une pièce ou deux pièces
- Acier inoxydable 316
- Pression maximale de 344 bar (5000 psig) à 689 bar (10 000 psig)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Raccords filetés à extrémité conique — Adaptateurs — Gerade Ausführungen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2CN4HM4NF15 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konus/Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll NPT Innengewinde CN6MM4NF15 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konus/ Außengewinde (Cone and Thread) für mittleren Druck 1/4 Zoll NPT Innengewinde CN4NM4MF15 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 1/4 Zoll NPT Außengewinde CN6HM4HF60 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konus/Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck
Наличие изделий по местоположению склада
часов