Swagelok® Kugelhähne und 90°-Kükenhähne
Die Kugel- und Kükenhähne von Swagelok sind eine umfassende Lösung zur Durchflussregelung und -absperrung in praktisch allen Anwendungsbereichen.
Kugelhähne | Zuverlässige Absperrventile, die passend zur jeweiligen Anwendung ausgewählt und konfiguriert werden können
Kükenhähne | Wirtschaftliche und zuverlässige Absperrlösung mit geringem Drehmoment
Die Kugelhähne von Swagelok minimieren flüchtige Emissionen und Leckagen und sind für zahlreiche Einsatzbereiche ausgelegt. Sie sind für eine leckagefreie Abdichtung auch bei wiederholter Montage ausgelegt, zeichnen sich durch niedrige Gesamtbetriebskosten aus und umfassen Kugelhähne für vollen Durchfluss, einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung, sowie dreiteilige Prozess-, Drehzapfen- und Mehrzweck-Kugelhähne.
Die Swagelok-Kükenhähne sind eine wirtschaftliche und zuverlässige Alternative zu Kugelhähnen. Sie zeichnen sich durch eine einfache und kompakte Konstruktion aus und sind dabei auf volle Durchflussraten und sicheres Absperren ausgelegt. Sie sind zudem in einer Vielzahl von Werkstoffen erhältlich, darunter Edelstahl, Messing und leichtes PFA.
Sie benötigen Hilfe bei der Auswahl des richtigen Kugel- oder Kükenhahns?
Kugel- und Kükenhahn-Kategorien
Doppelabsperr- und Entlüftungsventile für mittleren Druck, Serie IPT
Zuverlässige Abdichtung bei Drücken bis 20.000 psig mit Doppelabsperr- und Entlüftungsventilen für eine zweifache positive Absperrung.
Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck, Serie CTB
Kompakte Drehzapfen-Kugelhähne der Serie CTB zeichnen sich durch eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment aus – für Anwendungen mit mittleren Drücken.
Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck, Serie FKB
Kompakte Drehzapfen-Kugelhähne der Serie FKB zeichnen sich durch eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment aus – für eine sichere Absperrung.
Dreiteilge Drehzapfen-Kugelhähne (Serien 83 und H83)
Drehzapfen-Kugelhähne mit maximalem Durchfluss, niedrigem Drehmoment, Zwei- oder Drei-Wege-Ausführung, Drücken bis 10.000 psig und API 641-Zertifizierung.
Dreiteilige Prozess- und Instrumentierungskugelhähne, Serie 60
Zwei- und Drei-Wege-Kugelhähne mit 90°-Betätigung und Zertifizierung nach API 641 für niedrige Emissionen – mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb.
Einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung (Serien 40G und 40)
Einteilige Kugelhähne für die Instrumentierung für Anwendungen mit hohen Drücken – zuverlässig, langlebig, mit verschiedenen Antrieben, Durchflusswegen und Griffen.
Ersatzteile und Zubehör
Hochwertige Ersatz- und Zubehörteile, die mit allen Kugel-, Dreh- und Kükenhähnen kompatibel sind – für hohe Leistung und langlebige Komponenten.
Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB
Mechanisch verriegelbare Kugelhähne mit vollem Durchfluss für bidirektionalen Durchfluss, hohe Durchflussraten und Korrosionsbeständigkeit.
Kükenhähne
Swagelok-Kükenhähne bieten eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment in einem kompakten Design – für eine sichere Durchflussabsperrung.
Mehrzweck-Kugelhahn (Serie SK)
Kompakte Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK zeichnen sich durch eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment aus – für eine sichere Absperrung bis 6.000 psig.
Mehrzweck-Kugelhähne, Serie AFS
PTFE-beschichtete Kugelhähne aus Edelstahl für Anwendungen mit hohen Drücken und Durchflüssen, einschließlich Wasserstoff und CNG. Manuelle und ISO 5211-konforme pneumatische Antriebe.
Kugel- und Kükenhähne—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); 6 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubungen oder NPT-Endanschlüsse; Edelstahl 316
Kugelhähne der Serie GB; Arbeitsdrücke bis 430 bar (6250 psig) mit Temperaturen von -40 bis 120°C (–40 to 248˚F); Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüsse und Innengewinde 3/8 bis 1 Zoll oder metrische Rohrverschraubungs-Endanschlüsse (12 mm bis 25 mm); korrosionsbeständiger Körperwerkstoff: 316/316L, Alloy 2507, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276; Optionale API 607 Zertifizierung für feuersichere Anwendungen und NACE MR0175/ISO 15156 Zertifizierung für Sauergas
Größen 6 bis 25 mm und 1/8 bis 2 Zoll, Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Messing und Sonderlegierungen, Auf/Zu- (2-Wege) und Umschalthähne (3-Wege), Selbständig nachstellende Sitzkonstruktion, Federbelastete, zweiteilige Spindelpackung
Serie SK; Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Temperaturen von −40 bis 150°C (−40 bis 302°F); Hohe Durchflusskapazität in kompakter Konstruktion; Endanschlüsse von 6 bis 8 mm und 1/4 bis 3/8 Zoll; Konstruktion aus Edelstahl 316
Druckraten bis 206 bar (3000 psig); Swagelok® Rohrverschraubungen sowie NPT- und kegelige ISO-Gewindeanschlüsse; Abmessungen von 6 bis 12 mm sowie 1/8 bis 1/2 Zoll; Werkstoffe Messing und Edelstahl 316
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Auf-/Zu-,Umschalt- und Kreuzschalthähne; Druckraten bis 206 bar (3000 psig); Temperaturen von –53 bis 148°C (–65 bis 300°F); Umgebungs- und Wärmeprozessanwendungen; Endanschlüsse von 3 bis 12 mm und 1/16 bis 3/4 Zoll
Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Durchflusskoeffizienten (Cv) von 4,0 bis 13,8; Metrische und zöllige Swagelok Rohrverschraubungen; ISO und NPT Rohrendanschlüsse lieferbar; Körper und Endanschlüsse aus Edelstahl 316.
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Betätigung durch Vierteldrehung und voller Durchfluss; Niedriges Gewicht; Reinst-PFA-Werkstoff mit niedrigem Anteil extrahierbarer Substanzen für chemische Beständigkeit; 1/4 Zoll Swagelok® PFA-Kunststoffrohrverschraubungen für gleichbleibende Leistung.
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.