![Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck der Serie CTB](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/medium-pressure-trunnion-style-ball-valves-ctb-series-1400x411.jpg)
Swagelok® Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck (Serie CTB)
Die Drehzapfen-Kugelhähne der Serie CTB von Swagelok bieten eine 90-Grad-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion und bieten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20000 psig).
Weitere Informationen anfordernDie Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck der Serie CTB von Swagelok liefern zuverlässige Leistung mit Konus/Gewindeendanschlüssen (cone and thread). Diese Drehzapfen-Kugelhähne weisen ein innovatives Direktbelastungs-Design auf, das in einem großen Druckbereich (bis zu 1378 bar oder 20 000 psig) abdichtet, auch wenn der Druck in einem System abgelassen und das System dann wieder unter Druck gesetzt wird, wodurch die Antriebssteuerung verbessert wird. Die Hähne weisen auch eine Spindeldichtungskonstruktion auf, die im gesamten Betriebstemperaturbereich den vollen Druck beibehält, und eine von unten belastete Spindelkonstruktion, die Ausblassicherheit bietet und die Sicherheit des Bedieners erhöht.
Ventile der Serie CTB sind in Zweiwege- (bidirektional) oder Dreiwege- (gemeinsamer Seitenanschluss oder Eingangsanschluss unten)-Konfigurationen mit Durchflusskoeffizienten zwischen 0,26 und 3,5 erhältlich. Sie sind auch mit einem ISO 5211-konformen pneumatischen Steuerkopf und Werkstoffen erhältlich, die gemäß den Vorgaben von NACE MR0175/ISO 15156 für Sauergasanwendungen ausgewählt werden.
Es sind zwei Bohrungsgrößen (Serien 6CTB und 9CTB) und Endanschlussgrößen zwischen 1/4 Zoll bis 1 Zoll erhältlich. Die Montage-Optionen umfassen eine Schalttafelmutter, zwei Schrauben durch die Schalttafel an der Oberseite des Ventilkörpers oder eine Schraube durch die Montagebohrungen, mit zwei Schrauben für den Ersatz von OEM-Ventilen.
Technische Daten
Arbeitsdruck | Bis 1378 bar (20000 psig) |
Temperatur | –17 bis 121 °C (0 bis °250 F) |
Endanschlüsse | |
Typ | Konus/Gewinde (Cone and Thread) |
Größe | 1/4 bis 1 Zoll |
Konfiguration | Auf-Zu (2-Wege), Umschaltung (3-Wege) |
Bohrungsgrößen | 5,31 mm (0,209 Zoll); 9,52 mm (0,375 Zoll) |
Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck der Serie CTB—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
![Swagelok Durchflusskoeffizient (C<sub>v</sub>) Berechnungsprogramm für Ventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden
Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.
Verwenden Sie das ToolSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Reduzieren von flüchtigen Emissionen in der Chemiebranche und in Raffinerien](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"
Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.
![Ventilauswahl für Fluidsysteme](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem
Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.
![Mitarbeiter besprechen die Prozessmessung in einem Werk](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/two-engineers-260x154.jpg)
Prozessmessung– Impulsleitung Bewährte Praktiken
Es kann schwierig sein, Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsanwendung zu finden, wenn Sie sich nur auf den Transmitter konzentrieren. Lernen Sie mithilfe der Tipps und bewährten Praktiken von Swagelok, wie Sie Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsleitung lösen können.
![Instrumentierungs-Panel für Analysentechnik mit Swagelok-Ventilen und Messgeräten](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/analytical-instrumentation-260x154.jpg)
Tipps zum Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem
Das Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem kann schwierig sein. Lernen Sie von unseren Experten, wie Sie große Probleme erkennen und Komplikationen vermeiden können, die bei fehlerhaften repräsentativen Proben auftreten können.