PTFE- und PFA-Innenschlauch — Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie T
Erhältliche PTFE- und PFA-Innenschläuche mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 3/4 Zoll (6 bis 12 mm)
- –65°F (–53°C) bis 450°F (232°C)
- PTFE
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
PTFE- und PFA-Innenschlauch — Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie T — PTFE Schlauch Serie T
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-6BHT-12 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-18 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-24 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-36 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-48 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-60 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-12BHT-24 PTFE 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-12BHT-36 PTFE 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-12BHT-48 PTFE 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-12 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-120 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-18 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-24 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-36 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-48 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-6 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-60 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-72 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-72 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-12 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-120 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-18 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-24 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-36 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-48 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-60 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-72 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 12 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 12 mm Swagelok® Rohrstutzen
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden