text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 5-Valve Instrument Manifold, 1/2 in. Female NPT x Flange (MSS), Ball Tip

Art.-Nr.: SS-V5NBF8-FL

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size Instrumentation Connection
Connection 2 Type Flange
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Minimum Temperature, °F (°C) -20 (-28)
eClass (4.1) 37010269
eClass (5.1.4) 37010269
eClass (6.0) 37010269
eClass (6.1) 37010269
eClass (10.1) 37010269
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40141602
5 Valve, Ball Stem

Provide fewer potential leak points while still meeting your liquid level or differential pressure application needs with the compact design of Swagelok manifolds which contain 2, 3 or 5 valves in a single body.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel 5-Valve Instrument Manifold, 1/2 in. Female NPT x Flange (MSS), Ball Tip

Art.-Nr.: SS-V5NBF8-FL
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

5 Valve, Ball Stem
Provide fewer potential leak points while still meeting your liquid level or differential pressure application needs with the compact design of Swagelok manifolds which contain 2, 3 or 5 valves in a single body.

Technische Daten

SS-V5NBF8-FL — Stainless Steel 5-Valve Instrument Manifold, 1/2 in. Female NPT x Flange (MSS), Ball Tip

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size Instrumentation Connection
Connection 2 Type Flange
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Minimum Temperature, °F (°C) -20 (-28)
eClass (4.1) 37010269
eClass (5.1.4) 37010269
eClass (6.0) 37010269
eClass (6.1) 37010269
eClass (10.1) 37010269
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40141602
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-V5NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-VB5NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.