text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ポジショナブルおすラン・ティー、チューブ外径サイズ:1/4 インチ × 7/16-20 インチ・サイズ SAE/ISO平行おねじ × チューブ外径サイズ:1/4インチ

부품 번호: SS-400-3TST

사양

속성 값
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 7/16-20 インチ
コネクション2 タイプ SAE/MS平行おねじ
コネクション3 サイズ 1/4 インチ
コネクション3 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
ティー型

ティー型のおすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間で3方の信頼性の高い接続が可能ーコンパクトかつ重要なシステムにおける流路の分岐に適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ポジショナブルおすラン・ティー、チューブ外径サイズ:1/4 インチ × 7/16-20 インチ・サイズ SAE/ISO平行おねじ × チューブ外径サイズ:1/4インチ

부품 번호: SS-400-3TST
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

ティー型
ティー型のおすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間で3方の信頼性の高い接続が可能ーコンパクトかつ重要なシステムにおける流路の分岐に適しています。

사양

SS-400-3TST — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ポジショナブルおすラン・ティー、チューブ外径サイズ:1/4 インチ × 7/16-20 インチ・サイズ SAE/ISO平行おねじ × チューブ外径サイズ:1/4インチ

속성 값
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 7/16-20 インチ
コネクション2 タイプ SAE/MS平行おねじ
コネクション3 サイズ 1/4 インチ
コネクション3 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-400-3-4TMT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-3-4TTM Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-400-3TMT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-3TTM Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-810-3-8TMT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-810-3-8TTM Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-600-3TTM Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1010-3TMT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-3TTM 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-3TMT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-3TTM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-3TMT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-3TST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-3TTM 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-3TTS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12M0-3-4TMT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-3-4TTM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12M0-3-8TMT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-3-8TTM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-3TMT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-3TTM 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-200-3-4TMT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-3-4TTM 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-200-3TMT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-3TTM 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-3-4TMT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-3-4TMTBT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-3-4TRT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-400-3-4TTM 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-3-4TTR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-3TMT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-3TTM 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-3TTS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-600-3-6TMT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-600-3-6TTM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-600-3TMT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-600-3TST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-600-3TTM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6M0-3-4TMT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-6M0-3-4TTM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6M0-3-4TTR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6M0-3TMT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-6M0-3TTM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-810-3-4TMT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-810-3-4TTM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-810-3-8TMT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-810-3-8TTM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-810-3TMT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-810-3TST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-810-3TTM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-8M0-3-4TMT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8M0-3-4TTM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.